Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Firma Mitsubishi Electric pomaga zwiększyć wydajność i jakość w zakładach produkcyjnych, oferując szeroki asortyment produktów i technologii, takich jak sterowniki PLC, napędy serwo, pulpity HMI, obrabiarki elektroerozyjne, obrabiarki laserowe, sterowanie CNC i roboty przemysłowe. Co więcej, nasza rozbudowana sieć serwisowa obejmuje cały świat, zapewniając klientom możliwość bezpośredniego kontaktu, a także fachowe wsparcie techniczne.

Linia produktów

Sterowniki

Sterowniki programowalne MELSEC

Seria MELSEC jest nieustannie ulepszana, aby spełniać przyszłe wymagania i oczekiwania klientów. Rozszerzona oferta sterowników oraz systemy sieciowe zapewniają przyszłościowe rozwiązania o wysokich parametrach. Oferta sterowników PLC MELSEC dzieli się na dwie grupy:
Modułowe sterowniki PLC z serii iQ-R i Q oraz kompaktowe sterowniki PLC z serii iQ F i FX

Sterowniki programowalne MELSEC

Sterowniki do prostych zastosowań

Łatwy w obsłudze podstawowy model sterownika do prostych zastosowań. Sterowniki ALPHA2 oferują proste i niezawodne sterowanie w różnorodnych zastosowaniach z zakresu automatyki, które obejmują instalacje oświetleniowe, klimatyzacyjne i alarmowe oraz układy regulacji temperatury i wody.

Sterowniki do prostych zastosowań

Sterowniki Motion

Sterowniki umożliwiające bardzo precyzyjne sterowanie położeniem. Silnik serwo jest sterowany za pomocą szybkiej sieci optycznej SSCNET, a skomplikowane sterowanie synchroniczne przebiega bardzo łatwo.

Sterowniki Motion

MITSUBISHI CNC

Sterowniki CNC to podstawowe systemy i technologia bazowa w branży maszynowej i przemyśle wytwórczym. Sterowniki CNC firmy Mitsubishi Electric są wyposażone w najnowocześniejsze procesory i szybką sieć optyczną serwo, dzięki czemu umożliwiają szybką i precyzyjną pracę maszyn. Zapewnia to możliwości rozwoju w takich branżach, jak motoryzacja czy przemysł IT, oraz wielu innych.

MITSUBISHI CNC

Napędy

Serwonapędy

MELSERVO to system składający się z silnika serwo i wzmacniacza, idealny do sterowania ruchomymi częściami różnych maszyn. Zapewnia możliwość nadzwyczajnie precyzyjnej i łatwej regulacji szybkości, obrotów, wyrównania, położenia itp. Dzięki temu można budować i rozwijać konkurencyjne maszyny w każdym przemyśle.

Serwonapędy

Falowniki

Seria FREQROL falowników do ogólnego zastosowania umożliwia łatwe wprowadzanie zmian szybkości 3-fazowych silników indukcyjnych. Szeroki asortyment produktów zapewnia optymalne sterowanie oraz oszczędność energii dla wielu rodzajów maszyn.

Falowniki

Wizualizacja

Pulpity operatorskie

Panele operatorskie (HMI) serii GOT zostały opracowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Spełniają one potrzeby naszych klientów, dając im wydajność, jakiej poszukiwali, oraz zwiększając ich możliwości produkcyjne. Szeroki wachlarz paneli sprawia, iż można znaleźć model odpowiedni w każdych warunkach takich jak przemysł górniczy czy bardzo wymagający przemysł spożywczy.

Pulpity operatorskie

SCADA (MAPS)

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) został skonstruowany tak, aby oferować w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania, które może znacząco obniżyć koszt i nakłady na projektowanie oraz pozwoli uzyskać oszczędności nawet na poziomie 50%.

W odróżnieniu od tradycyjnych programów SCADA, MAPS oferuje ściśle zintegrowane rozwiązanie SCADA i PLC, środowisko zbudowane wokół wstępnie skonfigurowanych i sprawdzonych bibliotek inżynierskich, dostarczanych razem z wbudowanym kompletnym zestawem narzędzi do diagnostyki i konserwacji oraz zintegrowanymi funkcjami do zarządzania dokumentami.

SCADA (MAPS)

Roboty przemysłowe

Roboty przemysłowe MELFA

Najlepsze w swojej klasie. Mniejsze, lżejsze i szybsze roboty, zdolne do wykonywania jeszcze cięższych zadań — zarówno pod względem obciążenia, jak i funkcjonalności. Na zaawansowany rozwój produktów firmy Mitsubishi Electric ogromny wpływ miało z pewnością wprowadzenie silników i sterowników wyposażonych w zestaw układów scalonych T64-bit RICS. Dostępne modele robotów są teraz wyposażone w wiele funkcji takich jak wykrywanie kolizji czy pomiar siły, sprawiając, że są one bezpieczne dla operatora. Są wykorzystywane w coraz większej liczbie zakładów w każdym przemyśle, czy to samochodowym, czy life science, czy spożywczym.

Roboty przemysłowe MELFA

Produkty dla sieci niskiego napięcia

Aparatura kontrolno-pomiarowa niskiego i średniego napięćia

Pozycja lidera w branży producentów sprzętu i systemów do wytwarzania i dystrybucji energii sprawia, że firma Mitsubishi Electric i jej technologie są znane z niezawodności, bezpieczeństwa i niezwykle wysokiej wydajności. Nasze rozdzielnie i systemy niskiego i średniego napięcia są instalowane w podstacjach elektrowni, fabrykach i kompleksach budynków na całym świecie, pomagając w zapewnieniu stabilnych dostaw energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie.

  • Rozdzielnice z izolacją gazową typu C-GIS
  • Wyłączniki gazowe
  • Rozdzielnie niskiego napięcia
  • Rozdzielnie średniego napięcia
  • Systemy zarządzania dla podstacji (MELSAS-S)
  • Wyłączniki próżniowe i kontaktory
Aparatura kontrolno-pomiarowa niskiego i średniego napięćia

Wyłączniki próżniowe niskiego napięcia

Wyłączniki instalacyjne i wyłączniki zmiennozwarciowe (ELCB) firmy Mitsubishi Electric są zgodne z normami międzynarodowymi, w tym standardami europejskimi i chińskimi. Szeroka gama produktów, w tym przyjazna dla środowiska seria WS-V, spełnia zróżnicowane potrzeby naszych klientów, tam gdzie liczy się oszczędność energii i miejsca.

Wyłączniki próżniowe niskiego napięcia

Styczniki i rozruszniki silnikowe

Styczniki elektromagnetyczne są wykorzystywane do sterowania (włączania/wyłączania) narzędziami mechanicznymi, systemami klimatyzacji, oświetlenia itp. Firma Mitsubishi Electric oferuje szeroki asortyment styczników do wielu zastosowań.

Styczniki i rozruszniki silnikowe

Produkty do monitorowania energii

Monitoring zużycia energii

Asortyment urządzeń pomiarowych firmy Mitsubishi Electric obejmuje produkty do niemal wszystkich zastosowań, w tym pomiarów ilościowych; mierzenia, wyświetlania, rejestrowania i nadzorowania zasilania, napięcia oraz natężenia w zakładach przemysłowych i budynkach.

Monitoring zużycia energii

Obrabiarki

Obrabiarki laserowe

Firma Mitsubishi Electric oferuje szeroki asortyment obrabiarek, od jednostek 2- i 3-wymiarowych do elektrodrążarek wgłębnych i obrabiarek dużych komponentów. Wszystkie obrabiarki zapewniają najwyższy poziom dokładności oraz możliwość szybkiego obrabiania niemal każdego rodzaju materiału o dowolnym kształcie. Dostępny jest również pełny system serwisowy, w tym konsultacje dotyczące instalacji produktu, szkolenia, rozwiązania programistyczne, serwis posprzedażowy i inne usługi. Jako lider w branży firma Mitsubishi Electric wytwarza produkty oferujące krótszy czas obrabiania, imponującą oszczędność energii i niesamowitą jakość wykończenia obrabianych powierzchni.

  • Obrabiarki laserowe 2D
  • Obrabiarki laserowe 3D
  • Drążarki laserowe
Obrabiarki laserowe

Obrabiarki elektroerozyjne

Nowatorskie obrabiarki EDM firmy Mitsubishi Electric są wykorzystywane w procesie wytwarzania sprzętu medycznego, półprzewodników, urządzeń elektronicznych i wielu innych. Zastosowano szeroką gamę innowacyjnych technologii, aby zapewnić precyzję i szybkość, które nie tylko zwiększą zakres zastosowań produkcyjnych, ale także przyczynią się do wytwarzania wysokiej jakości produktów o optymalnej wydajności.

  • Frezarko-kopiarka EDM do matryc
  • Wycinarka drutowa EDM
  • Drążarki EDM do otworów precyzyjnych
  • Micro Spark Coating—MS Coating
Obrabiarki elektroerozyjne