Systemy klimatyzacyjne

Klimatyzacja i wentylacja

Mitsubishi Electric jest światowym liderem w branży systemów klimatyzacyjnych do zastosowań prywatnych i przemysłowych. Zróżnicowane warunki klimatyczne w Japonii wymagają stosowania wydajnych systemów klimatyzacyjnych. Aby sprostać temu wyzwaniu, nasi inżynierowie opracowali niezwykle innowacyjne i wytrzymałe systemy zdolne do nieustannej pracy praktycznie w każdych warunkach występujących na naszej planecie. Każdy produkt to niezwykłe osiągnięcie, zapewniające lata bezproblemowej eksploatacji przy niskim zużyciu energii i minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

Linia produktów

Klimatyzatory do użytku domowego - Seria M

Szeroka gama wszechstronnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych zapewnia wydajność pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach klimatycznych. Od eleganckich systemów ściennych i urządzeń wolnostojących po kasety sufitowe oferujemy zróżnicowane rozwiązania, które można dopasować do każdego wystroju wnętrza. Wiele systemów jest wyposażonych w czujnik „l-see sensor”, oryginalne rozwiązanie firmy Mitsubishi Electric zapewniające lepsze sterowanie klimatyzacją. W połączeniu z innymi, rewolucyjnymi technologiami oszczędzania energii i obniżenia poziomu hałasu stworzyliśmy systemy klimatyzacyjne o wysokiej wydajności i komforcie użytkowania niezależnie od miejsca montażu.

Klimatyzatory do użytku domowego - Seria M

Klimatyzacja do zastosowań komercyjnych - Mr. Slim

Mr. Slim to seria małych i średnich klimatyzatorów pokojowych typu split, które zapewniają wygodę użytkowania i wydajność przy zachowaniu niewielkich rozmiarów, stanowiąc doskonałe połączenie wydajności i łatwości montażu. Dostępne w wielu rozmiarach i wzorach modele tej serii to najlepszy wybór systemu klimatyzacyjnego dostosowanego do Twoich wymagań. Jednostki inwerterowe zapewniają niezwykle cichą pracę przy wysokim współczynniku wydajności (COP).

Klimatyzacja do zastosowań komercyjnych - Mr. Slim

Systemy klimatyzacji VRF - City Multi

Systemy klimatyzacyjne Mitsubishi Electric typu VRF oferują fenomenalną dystrybucję strumieni powietrza i niezależną kontrolę jednostek wewnętrznych. Elastyczne możliwości instalacji i szeroki wybór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych — o różnej wydajności — to gwarancja najlepszego dopasowania do potrzeb nawet w najbardziej zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Troska o środowisko podczas całego procesu projektowego doprowadziła do powstania mocnej, kompaktowej jednostki o zadziwiająco niskim zużyciu energii i wysokim współczynniku wydajności (COP), a także zapewniającej maksimum komfortu w każdych warunkach.

Systemy klimatyzacji VRF - City Multi

Pompy ciepła

Systemy pomp ciepła przyciągają uwagę jako katalizator decydujący o podejmowaniu wysiłków mających na celu oszczędzanie energii. Wykorzystując w maksymalny sposób nowatorskie rozwiązania firmy Mitsubishi Electric, można obecnie odbierać ciepło z powietrza atmosferycznego i używać go do wysokosprawnego ogrzewania, nawet w zimnych klimatach. Firma Mitsubishi Electric rozszerza swoje możliwości w tym obszarze i oferuje aktualnie pompę ciepła o współczynniku wydajności chłodniczej (COP) równym 4,0: 1 kW pobieranej energii elektrycznej i 3 kW energii cieplnej odbieranej z powietrza zewnętrznego daje w jej przypadku imponującą wartość 4 kW dostarczanej mocy grzewczej.

Pompy ciepła

Rekuparatory - Lossnay

Unikalna technologia wymiany ciepła opracowana przez firmę Mitsubishi Electric odpowiada za wentylowanie pomieszczeń, zapewniając świeże powietrze przy zachowaniu temperatury i wilgotności na niezmienionym poziomie. W systemie Lossnay zastosowaliśmy membranę ze specjalnie uformowanego papieru o poprzecznej, płytowo-żebrowej strukturze. Bardzo dobry transfer ciepła i przepuszczalność wilgoci zapewniają maksymalny poziom odzyskiwania ciepła podczas cyrkulacji powietrza w systemie. Dzięki temu możemy oszczędzać energię i cieszyć się wysokim komfortem w pomieszczeniu. Wentylatory Lossnay mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu z innymi systemami klimatyzacyjnymi lub wentylacyjnymi.

Rekuparatory - Lossnay

Sprężarki

Firma Mitsubishi Electric produkuje wydajne sprężarki rotacyjne przeznaczone do wielu zastosowań i działające nawet w najcięższych warunkach. Nasza zaawansowana sprężarka spiralna wykorzystuje technologię „Frame Compliance Mechanism (FCM)” — najnowocześniejsze rozwiązanie zapewniające więcej energii przy obniżonym współczynniku tarcia, co pozwala zmniejszyć wibracje i poziom hałasu, podnosząc wytrzymałość układu. Niezwykle wydajna praca i długie interwały serwisowe sprawiają, że nasze sprężarki są doskonałe do wielu zastosowań, w tym systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.

Sprężarki

Suszarki do rąk

Suszarki do rąk — Jet Towel

Te niezwykle szybkie suszarki do rąk wykorzystują mocny strumień powietrza, całkowicie susząc ręce w dosłownie kilka sekund. Firma Mitsubishi Electric opracowała tę technologię już w 1993 r. i od tamtej pory popularność tego rozwiązania stale rośnie. Obecnie nasze systemy są wykorzystywane w hotelach, restauracjach, centrach handlowych, szkołach i innych obiektach publicznych na całym świecie. Energooszczędne, ciche działanie naszych produktów zapewnia wysoki poziom komfortu i obniżenie kosztów eksploatacji, dając użytkownikom poczucie pewności i zadowolenia.

Suszarki do rąk — Jet Towel

Osuszacze powietrza

Kompaktowe, energooszczędne osuszacze firmy Mitsubishi Electric usuwają nadmiar wilgoci z powietrza i są proste w obsłudze i serwisowaniu. Pomagają również zapobiegać powstawaniu i gromadzeniu się wilgoci i grzybów, a także skutecznie przyspieszają wysychanie prania.

Osuszacze powietrza