Systemy automatyki przemysłowej

Programowalne sterowniki logiczne, falowniki, siłowniki, pulpity operatorskie, silniki, podnośniki, przełączniki magnetyczne, wyłączniki instalacyjne, transformatory rozdzielcze, mierniki mocy i czasu, zasilacze awaryjne, wentylatory przemysłowe, sterowniki CNC, obrabiarki elektroerozyjne, obrabiarki laserowe, roboty przemysłowe, sprzęgła, elektryka samochodowa, elektronika i mechatronika samochodowa i wiele innych.

Programowalne sterowniki logiczne

Seria MELSEC programowalnych sterowników logicznych firmy Mitsubishi Electric obsługuje szeroką gamę zastosowań w przemyśle i infrastrukturze społecznej, począwszy od urządzeń zabezpieczających, a skończywszy na zarządzaniu informacjami i systemami nadzoru. Wykorzystując potencjał, zakres produktów, wydajność i zaangażowanie firmy, seria MELSEC wnosi swój wkład w rozwój najnowocześniejszych systemów sterowania.

Serwonapęd AC

Seria MELSERVO pozwala rozwinąć wszystkie aspekty działania urządzeń i obiektów produkcyjnych. Dostępna jest szeroka gama produktów — od serwosilników obrotowych po serwosilniki liniowe i silniki z napędem bezpośrednim — które spełniają wymagania wielu zastosowań i pozwalają znacznie podnieść wydajność określonych urządzeń.

Roboty przemysłowe

Wyposażone w najnowocześniejsze technologie roboty przemysłowe firmy Mitsubishi Electric to podstawowe elementy w automatyce przemysłowej. W połączeniu z rozbudowanymi systemami sterowania, stanowią one doskonałe rozwiązanie w procesie wysoce zaawansowanej i dokładnej produkcji. Wszystko to dzięki niezrównanej precyzji, szybkości i wydajności. Dostarczając kompleksowe rozwiązania w dziedzinie automatyki i robotyki, firma Mitsubishi Electric może sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom.

Wyłączniki niskiego napięcia

Wyłączniki niskiego napięcia są stosowane jako zabezpieczenie przewodów i ochrona przed zwarciem dla systemów niskiego napięcia. Od 1933 r. firma Mitsubishi Electric nieustannie opracowuje i rozwija wyłączniki, z których najnowszy model to WS-V „World”. Nowa linia produktów jest idealna do zastosowań w dystrybucji energii i na rynku OEM.

Sterowniki CNC

Dostępna jest szeroka gama sterowników CNC. Obejmuje ona np. serię M800/80, która umożliwia zwiększenie produktywności i precyzji oraz pozwala zoptymalizować działanie narzędzi maszynowych dzięki niezależnemu, wyspecjalizowanemu procesorowi i licznym funkcjom sterującym. Ponadto seria ta jest zgodna z różnymi sieciami obiektowymi, niezbędnymi do tworzenia systemów zautomatyzowanych.

Obrabiarki elektroerozyjne (EDM)

Począwszy od najnowszej serii MP, strategicznego produktu skierowanego na rynek globalny, firma Mitsubishi Electric oferuje szeroką gamę produktów EDM usprawniających proces produkcji matryc i komponentów precyzyjnych. Tego rodzaju sprzęt jest niezbędny w procesie produkcji samochodów, elektroniki domowej i urządzeń z branży IT.

Elektryczny system wspomagania układu kierowniczego (silniki i sterowniki)

Mitsubishi Electric była pierwszą firmą na świecie, która rozpoczęła masową produkcję silników i sterowników do elektrycznych systemów wspomagania układu kierowniczego o sile zależnej od prędkości. Na przestrzeni lat firma Mitsubishi Electric pomogła usprawnić stabilność i precyzję układu kierowniczego, dostarczając kompaktowe i niezwykle efektywne rozwiązania oraz przyczyniając się do obniżenia emisji CO2.

Samochodowe systemy nawigacyjne

System DIATONE SOUND. NAVI z serii NR-MZ200 łączy w sobie system audio oraz nawigację, gwarantując doskonałą czułość, rozdzielczość obrazu oraz atrakcyjny wygląd. Teraz bardziej niż kiedykolwiek zwiększa on przyjemność prowadzenia dzięki szybszej i bardziej czytelnej nawigacji.